罗斯蒙特 5408 液位变送器

关于罗斯蒙特™ 5408 液位变送器

罗斯蒙特 5408 是新一代非接触式雷达,采用了 FMCW 技术,可实现高精度的液位测量。

罗斯蒙特 5408 液位变送器

物位信息可靠,简单易用

适应不断变化的环境。随着经验丰富的人员逐渐退休,工艺要求愈加严格,液位测量设备须可靠、安全且易于使用。

近四十年来,微波技术和 FMCW 技术不断发展,产生了新一代非接触式雷达。

借助全新罗斯蒙特 5408 液位变送器,从图例说明和图形化直观向导,到无需接液 O 形圈 PTFE 密封件,简化操作很关键。

读取更多...
单击以继续读取 物位信息可靠,简单易用

工作原理

FMCW 技术说明
FMCW 技术说明
FMCW 技术说明

测量技术

罗斯蒙特 5408 物/液位变送器采用了什么测量技术?

两线制罗斯蒙特 5408 物/液位变送器采用了调频连续波(FMCW)雷达技术。

传输连续雷达信号时,其频率会随着时间的推移而增加,从而产生“信号扫描”。信号会从表面反射回天线,以计算物/液位。

FMCW 技术说明
安装采用 FMCW 雷达技术的罗斯蒙特 5408 物/液位变送器可为物/液位测量应用带来哪些好处?

罗斯蒙特 5408 经过优化,可在过程应用中实现更高的灵敏度。FMCW 雷达技术性能优异,能够连续发射和接收雷达信号,实现准确的距离和物/液位测量,并且不受温度、压力或灰尘等环境条件的影响。

FMCW 技术说明
与传统物/液位测量方法相比,采用 FMCW 雷达技术的罗斯蒙特 5408 物/液位变送器有哪些优势?

采用 FMCW 雷达技术的罗斯蒙特 5408 无需与过程介质直接接触即可提供非接触式物/液位测量。它具有高度准确性、可靠性和多功能性,适用于广泛的液体和固体应用。罗斯蒙特 5408 维护要求低,不易出现传统机械设备常见的测量误差。

FMCW 技术说明
罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平

易于使用

罗斯蒙特 5408 物/液位变送器使用了哪种密封解决方案?

使用一种设备类型即可满足不同的应用需求!罗斯蒙特 5408 物/液位变送器既适用于液体应用,也适用于固体应用,可在指定条件下提供便利性和灵活性。

罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
是否对材料的介电特性有任何限制?

没有,罗斯蒙特 5408 物/液位变送器没有最小介电限制,可兼容多种应用。

罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 物/液位变送器能否适配不同类型的天线?

可以,罗斯蒙特 5408 的模块化外壳可与任何类型的天线(锥形、过程密封和抛物面)无缝配合使用。用户可灵活选择更适合其应用的天线类型。

罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 如何简化操作员的任务?

罗斯蒙特 5408 配备组态和验证测试向导,可为用户提供指导。自动生成的验证测试报告可满足存档要求。机载智能诊断套件可持续监测设备工作情况,并在出现问题时主动发出警报,简化故障排除工作。

罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 物/液位变送器使用了哪种密封解决方案?

罗斯蒙特 5408 采用无需 O 型圈的 PTFE 密封解决方案,大幅减少维护需求,确保在严苛环境下也能提供可靠性能。

罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
罗斯蒙特 5408 物/液位变送器如何帮助工厂提高运行效率和可靠性?

罗斯蒙特 5408 物/液位变送器易于使用,具有高级诊断功能和强大的数据洞察功能,可简化操作、大幅减少停机时间,并确保在诸多工业应用中实现可靠的物/液位测量性能。

罗斯蒙特 5408 将易用性提高到了新水平
诊断和数据存储
诊断和数据存储
诊断和数据存储

诊断和数据存储

Rosemount 5408 物/液位变送器可提供哪些历史数据洞察?

利用 Rosemount 5408 的历史数据库功能,用户可访问最近 7 天的测量结果、警报和回波图谱的综合数据,便于分析和简化故障排除工作。

智能仪表自校验专业版可保留最近二十次校验结果,并能生成和打印每次校验的报告。此外,最近进行的校验测试的高级详细信息也会保存在设备中。

诊断和数据存储
Rosemount 5408 液位变送器的高级故障排除功能可以借助哪些诊断工具?

Rosemount 5408 的回波曲线工具可提供直观先进的故障排除功能,帮助用户快速且高效地诊断和解决问题。

警报日志提供的建议操作也有助于排除故障。

诊断和数据存储
Rosemount 5408 物/液位变送器还提供哪些诊断功能?

机载高覆盖率内部诊断功能可监测设备健康状况, 并在出现问题时主动报警。智能仪表自校验功能可监测整个变送器的整体性能和完整性,同时提供提供有据可查的健康评估,期间不中断过程。智能诊断套件包括信号质量指标和电源建议。其中,信号质量指标可及早警示天线积垢或异常表面条件等潜在问题,电源建议则可提示与电源供应不足相关的问题。两种功能相辅相成,有助于主动维护,尽可能减少停车。

诊断和数据存储
罗斯蒙特 5408:SIS 通过了 SIL 2 认证
罗斯蒙特 5408:SIS 通过了 SIL 2 认证
罗斯蒙特 5408:SIS 通过了 SIL 2 认证

专注安全

罗斯蒙特 5408:SIS 拥有哪些安全认证?

罗斯蒙特 5408:SIS 通过了 IEC 61508 标准的 SIL 2 应用安全认证,是防溢罐保护等关键功能安全应用的理想选择。

罗斯蒙特 5408:SIS 通过了 SIL 2 认证
罗斯蒙特 5408:SIS 如何确保安全性和合规性?

罗斯蒙特 5408:SIS 支持较长的验证测试间隔,以适应您的日程安排,可确保在保持安全标准的同时,尽可能减少对运行的干扰。它可以在不中断过程的情况下进行远程原位验证测试,从而提升工人的安全性并确保合规性。

罗斯蒙特 5408:SIS 通过了 SIL 2 认证
罗斯蒙特 5408:SIS 物/液位变送器如何进行轻松识别以确保安全?

罗斯蒙特 5408:SIS 的腰部为黄色,便于视觉识别,有助于工厂快速识别关键安全设备,提高整体安全意识。

罗斯蒙特 5408:SIS 通过了 SIL 2 认证
罗斯蒙特 5408 液位变送器
罗斯蒙特 5408 液位变送器
罗斯蒙特 5408 液位变送器
罗斯蒙特 5408 液位变送器

固体测量

罗斯蒙特 5408 物/液位变送器既能测量固体,也能测量液体吗?

是的,一台设备可满足两种应用需求!罗斯蒙特 5408 物/液位变送器设计用于准确测量固体和液体的物位,可在多种工业应用中提供多种功能。

罗斯蒙特 5408 液位变送器
罗斯蒙特 5408 物/液位变送器如何确保准确的固体物位测量?

罗斯蒙特 5408 采用先进的 FMCW 雷达技术,可准确、可靠地测量固体材料,确保固体物位监测的准确性和一致性。连续回波可大幅增强雷达信号强度,实现更加稳固可靠的测量。先进的表面跟踪技术可确保物位读数准确无误。

罗斯蒙特 5408 液位变送器
罗斯蒙特 5408 物/液位变送器有哪些用于固体物位测量的可用天线类型?

罗斯蒙特 5408 的可用天线类型有三种:锥形天线、抛物面天线或过程密封天线,上述天线均可在多种严苛的固体应用中(包括涉及散装固体的应用)灵活可靠地运行。

罗斯蒙特 5408 液位变送器
罗斯蒙特 5408 有哪些用于固体物位测量的可用天线类型?

罗斯蒙特 5408 的可用天线类型有三种:锥形天线、抛物面天线或过程密封天线,上述天线均可在多种严苛的固体应用中灵活可靠地运行。空气吹扫系统可确保天线不受粉尘堵塞,正常运行。

罗斯蒙特 5408 液位变送器
锥形天线、过程密封天线、抛物面天线
锥形天线、过程密封天线、抛物面天线

卫生测量

罗斯蒙特 5408 液位变送器是否符合卫生型应用的测量要求?

是的,罗斯蒙特 5408 的设计符合卫生要求,适用于需要卫生型设计的应用。它通过了 3-A 卫生认证,符合卫生型应用的严格卫生标准。

锥形天线、过程密封天线、抛物面天线
罗斯蒙特 5408 的哪些特性使其成为卫生型应用的理想选择?

罗斯蒙特 5408 采用三夹钳式过程连接件和过程密封天线,可确保提供满足卫生应用特殊要求的卫生型设计。

锥形天线、过程密封天线、抛物面天线
雷达波

非接触式雷达液位测量的频率影响

了解频率如何影响测量质量,以及您的应用应选择何种频率。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。