气相色谱仪系列网络讲座
极大限度地利用气相色谱仪的功能
本系列网络研讨会由艾默生领先的气相分析仪专家主讲,讨论了诸多教育性主题以及最佳实践方式,可以帮助您改进艾默生气相色谱仪的安装、运行及维护过程。
从学习气相色谱仪的基础原理、启动及试运行,到理解运行软件及测量能力以实现测量性能的最大化,每一个网络研讨会都经过精心设计,让您学习到如何在分析仪的生命周期内使之发挥出最大效能。
想要推荐网络研讨会主题? 请将电子邮件发送至 [email protected]
本次讲座提供了标定气体选择方法、标定数据证书重要功能、以及使用标定气体标定气相色谱仪的方法等指南。
本次讲座回顾了导致气相色谱仪响应因子变化的要素,以及如何运用这些变化排除气相色谱仪故障并验证正确运行。
了解如何在检测时确保测量精度,并确认分析仪在两次校验之间的时间段内以预期性能水平运行。能够评估到下次校验之前的时间内可重复性和持续保持准确的可能性是非常重要的。
罗斯蒙特气相色谱仪支持各种通讯协议。要了解哪种选项更适合您的应用,首先需要清楚具体需求并确定想要获取的分析信息。
通过“气相色谱仪的安装注意事项”,在安装分析仪之前了解所需注意的要求和最佳实践,了解哪些选项更适于您的应用,如何正确安装、启动及调试装置,以确保获得出色的测量性能。
罗斯蒙特气相色谱仪经过专门工程设计,只需很少的维护就能长时间正常运行。要使气相色谱仪达到并保持优异性能,则需对其性能进行监控,并将正常运行状态作为基线进行对比。本次讲座综述了基线条件,分析最终校准报告的方式以及分析并优化色谱图的方式。
样品处理系统 (SHS) 同气相色谱仪一样重要;近 80% 客户遇到的气体测量问题都与样品处理系统有关。如果样品处理系统不准确,则气相色谱仪也会生成不准确的测量数据,导致两者都需要进行全面维护。本次讲座讲述了样品处理系统的基本原理、最佳实践以及可以避免测量误差的预防性操作,确保您的气相色谱仪和样品处理系统都正确运行。