CSA:对于美国:I 类,1 区,AEx d IIC,外壳类型 4。I 类,1 分类,B、C 和 D 组,IP66 对于加拿大:I 类,1 区,Ex d IIC,外壳类型 4。I 类,1 分类,B、C 和 D 组,IP66 ATEX/IECEx。Ex II 2G。Ex d IIC Gb T6。(Ta = -20°C 至 60°C/-4°F 至 140°F)
尺寸
墙壁安装:711mm 高 x 445mm 宽 x 498mm 深(28" 高 x 17.5" 宽 x 19.6" 深) 管道安装:711mm 高 x 445mm 宽 x 671mm 深(28" 高 x 17.5" 宽 x 26.4" 深) 地面安装:1532mm 高 x 445mm 宽 x 612mm 深(60.3" 高 x 17.5" 宽 x 24.1" 深)