无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-370XA Gas Chromatograph

罗斯蒙特™ 370XA 气相色谱仪

产品描述

罗斯蒙特 370XA 天然气气相色谱仪是 XA 系列艾默生气相色谱仪中最新的分析仪,经设计具有极高的易用性,对 C6+ BTU/CV 分析的测量性能也有所提高。

电源
在设备上为 24 VDC (21–30 VDC) • 55 W(启动)• < 25 W(稳态)
安装
立柱式(标准)或壁挂式安装
认证
CSA:I 类,1 区,AEx/AEx d IIB + H2,T6,IP65 • I 类,1 分类,B、C、D 组,T6,外壳类型 4X • ATEX/IECEx:Ex d IIB + H2,T6,Gb • Ta = -20°C 至 60 °C
尺寸
460 mm 高 x 305 mm 宽 x 280 mm 深(18“ 高 x 12“ 宽 x 11“ 深)
重量
22 kg (50 lbs.)
质保
2 年有限保修

特点

  • 简化功能和易用性
  • 全彩色 LOI 和内置的软件助手可引导操作员完成常规任务,例如:更换模块、更改标定气体、自动阀定时
  • 安装成本降低
  • 25 VDC 电源,启动功率小于 55 瓦以及(稳态)额定功率小于 25 瓦
  • 立柱安装(标准)和墙壁安装选项
  • 大多数环境下无需使用防护罩,可以选择适用于极端环境的外壳
  • 运营成本降低

文档与图纸