您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
凭借高精确度和可重复性在近红外和中红外范围内即时检测并分析气体分子。
了解更多
QCL 技术基于一种名为可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)的原理,可利用可调谐二极管激光和激光吸收光谱测定来测量气体混合物中组分的浓度。相比于其他测量技术,例如顺磁探测器 (PMD) 和化学发光,TDLAS 可提供多元素检测能力、扩大动态范围、提高准确度、降低维护需求,延长生命周期。
使用光谱光源等激光可确保高分辨光谱 (HRS),QCL 可进入电磁光谱中有价值的中红外 (MIR) 部分。
艾默生的量子级联激光技术提供快速、高分辨率的光谱来检测和识别中红外波长范围内的一系列分子。结合可调谐二极管激光 (TDL) 光谱仪,可扩大单个仪器的观察范围并监测近红/中外光谱范围内的光谱。
当分析仪接通电源时,QCL 逐渐加热,随着温度升高,激光波长开始增加。在将设备冷却至其原始温度之前,QCL 随即将扫描波长频率以检测每个所需组件。这种专利性激光频率瞬变(“啁啾”)技术过程在一微秒内完成,每秒可记录数千个光谱。
QCL 分析仪可配置多达六个高分辨率激光模块,同时测量多达十二个独特的组件。
1.光学工作台底板 – 刚性优越,可进行连续、高精度的测量, 不受振动和温度变化的影响。2.智能激光模块 – 独特、有序的激光频率瞬变(“啁啾”)功能, 实现快速、多组分测量。3.光路反射镜 – 引导光线,与 底板刚性连接,确保对准。4.流通池 – 旨在延长光路长度 ,以提高低组件(或分析物) 浓度的分辨率。5.探测器 – 超快检测到发射光。
将 QCL 和 TDL 技术融入单个分析仪中,可为过程气体分析提供优异的测量性能和高精确度。窄线宽可在低干扰和无过滤、参考细胞或化学计量处理的情况下,扫描认定组件的各个峰。
QCL 的主要优点之一是激光模块。打包的激光模块坚固耐用,可以根据需要进行拆卸和轻松维修或更换。安全地连接到分析仪的光学平台上,将每个模块预配置为同时检测多达两个组件,无需进行现场对准。
防止有害铵盐的形成或氯化铵及氨气的排放。
使用量子级联激光分析仪连续实时监测排放物,让您对气体测量操作了然于心。
监测是否存在乙炔、CO、CO2 和水分等污染物,确保乙烯过程物料流的完整性。
连续监控并检测您气体过程的天然气纯度,确保较高质量标准和合规性。
使用量子级联激光分析仪实现对氢气和氮气杂质超灵敏的实时测量。
使用这款特别的混合气体分析仪优化产品质量控制和排放监测,该分析仪结合了量子级联激光(QCL)和可调谐二极管激光(TDL)技术,将气体传感扩展到近红外和中红外范围,从而更快,更深入地了解过程。
量子级联激光器(qcl)是理想的各种应用,由于其独特的功能。
Dave McMillen解释了量子级联激光(QCL)分析仪如何帮助客户解决安装在现场和危险区域的复杂分析仪的实时气体测量成分、准确性、可重复性和可靠性等挑战。
罗斯蒙特 CT5000 系列量子级联激光分析仪
依靠艾默生维护工程师,提升装置从启动到关机的运行性能。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
QCL 分析仪产品所有相关文档
QCL 分析仪产品的所有视频
查找当地地址和电话信息,获取有关艾默生的更多信息
与艾默生代表在线交谈
索取罗斯蒙特产品或服务的详细报价