无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-CT5400 Continuous Gas Analyzer

罗斯蒙特™ CT5400 连续气体分析仪

产品描述

艾默生罗斯蒙特 CT5400 是一种多元件 QCL、TDL 分析仪,适用于气体处理和排放监测应用。罗斯蒙特 CT5400 结合了量子级联激光器 (QCL) 和可调谐二极管激光器 (TDL) 技术,可将气体分析范围扩展到近红外范围和中红外范围,使用独特的脉冲内光谱方法涵盖许多气体种类。此技术实现一台仪表同时检测最多十种不同的气体,降低了拥有成本、占用和操作复杂性,而且响应快,百万分率气体分析迅速。

电源
110 VAC 60 Hz/240 VAC 50 Hz
尺寸
482.6 mm x 672.4 mm x 221.5 mm(19 in. x 26.47 in. x 8.72 in.)
重量
31 kg(68.34 lbs)
样气温度
+20 至 190°C(68 至 374°F)出厂设置
湿度范围
最大 95% 相对湿度
证书/认证
安全区域/通用
通讯协议
通讯接口:Modbus TCP、RTU[option]、10/100 Base T 以太网、光纤[option]
输入信号
模拟信号输入:4–20 mA 信号输入(选项)
输出信号
  • 模拟信号输出 4-20 mA(每次测量 1 个)(最多 12 个)
  • 通过 TCP/IP 发出 Modbus 的数字信号
  • 端口
  • 入口气体端口连接器:6mm (¼ in) Swagelok 型(请在订单中指定)
  • 出口气体端口连接器:6mm (¼ in) Swagelok 型(请在订单中指定)
  • 特点

    • 可同时实时检测最多十种气体
    • 准确、灵敏的气体测量
    • 从亚 ppm 到百分比水平的增强动态范围
    • 出色的响应线性度和可重复性
    • 长期漂移小,缩小了标定时间间隔
    • 维护成本和生命周期成本低
    • 连续运行状况诊断报告
    • 嵌入式 ARM 处理器可全自动运行
    • 可通过直观、简单的前面板用户界面访问所有的仪表功能
    • 可互换的模块化配置,最多可安装六台激光器

    文档与图纸