您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
在必须监控气体或液体流的多种过程应用中,对组分进行扩展分析。
气相色谱仪是监测分析烃类混合物的常用技术。 艾默生的气相色谱仪可以作为单独的分析仪或作为分析系统的一部分在现场或以在线方式安装,能够在过程和天然气应用中针对广泛动态范围(从百分比含量到痕量级别)内的组分进行精准且可重复的分析。
艾默生的罗斯蒙特气相色谱仪装有 MON 软件,操作员可通过该软件轻松地从本地或远程组态、操作和管理分析仪,并且更深入地了解过程。 MON 的众多功能包括在企业网络中通讯、安全地存储关键数据以及生成详细报告,例如:
当前和存档色谱图
报警历史记录
事件日志
维护日志
任何在线气相色谱仪的分析质量都只能达到待测样品的质量。 因此,艾默生过程气相色谱仪的每套采样系统都会根据具体的应用要求进行定制设计。 常见特性包括:
加热和开放面板设计
所有部件都达到区域分类的等级要求
自动标定/验证可作为选项提供
利用各种采样探头从过程中采集可靠而稳定的样品
艾默生的罗斯蒙特气相色谱仪中使用的 6 或 10 孔阀门耐用性高,维护工作少,因为它采用双面隔膜致动,无需弹簧、O 形圈或润滑剂。 阀门中的内部组件运动极少,有助于快速致动,极其适合使用微填充柱和毛细管柱的应用。 其他设计包括:
罗斯蒙特气相色谱仪可组态为使用 m 检测器类型处理典型过程应用中存在的各种分析需求。 无论组分为百分比范围还是较低的 ppm,都能获得准确而可靠的测量结果。 检测器类型包括:
无论您希望将工厂中的多台过程气相色谱仪联网,还是仅将单分析仪连接到 DCS 系统,艾默生的罗斯蒙特气相色谱仪都能经过适当组态处理大多数通讯场景,包括:
点击下方访问完整的过程气相色谱仪应用文章,或使用左右箭头查看所选的应用解决方案。
合成氨的商业生产流程是将烃类流转化为高富氢流,随后将其与空气中的氮反应形成氨 (NH3)。
NOx 零排放的发电厂现在已成为现实,运行更清洁、更有效率意味着可以避免潜在的昂贵罚款从而节省巨大的成本。
艾默生通过在整个生产过程的各个测量点使用气相色谱仪,帮助炼油厂改进乙烯装置分馏系统的运行。
艾默生使用过程气相色谱仪帮助天然气液化工厂优化蒸馏塔运行,并确保产品流满足要求的技术规格。
Rosemount™ 700XA 过程气相色谱仪
700XA 测量气体组分的分子化合物,并将数据实时传回控制系统。
Rosemount™ 1500XA 过程气相色谱仪
将现场安装的气相色谱仪分析组件与空气浴炉结合在一起,以实现极大的分析灵活性。
依靠艾默生维护工程师,提升装置从启动到关机的运行性能。
CEU 认证培训将帮助您学会如何在分析仪预期生命周期内提升其性能。
下载罗斯蒙特气相色谱仪的最新软件和固件
罗斯蒙特过程气相色谱仪产品所有相关文档
罗斯蒙特过程气相色谱仪产品所有视频
了解艾默生罗斯蒙特更多产品信息,请联系当地销售及合作伙伴。
与艾默生代表在线交谈。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息。