您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
我们的科里奥利流量计为您的质量、体积和密度流量测量提供值得信赖的可靠性。
科里奥利流量计的基本运行以运动力学原理为基础。当流体沿着振动管流向波峰振幅振动点时,会加速流动。反之,当流体沿着振动管远离波峰振幅点而流出时,会减速流动。结果会导致流量管在振动条件下横穿通过每个振动周期时,科里奥利力促使管道发生弯曲,引发偏移。
科里奥利流量计基于运动力学原理运作。 当过程流体进入传感器时,流体将分离。 在测量过程中,驱动线圈会激励管道以其固有共振频率相向振动。 管道振动时,每个传感器上产生的电压会形成一个正弦波。 这可表示一个管相对于另一个管的运动。 两个正弦波之间的时间滞后称为 Delta-T,该数值与质量流量成正比。
科里奥利流量计对于多种流量测量应用至关重要。 该流量计具有多种管线尺寸、流量测量精度和量程比,适合多种行业应用,可测量从“数克/小时”到 120,000 磅/分钟的流量。 科里奥利流量计在测量流量时产生线性信号,因而具有宽广的动态范围。
科里奥利流量计可用于各种关键且具有挑战性的应用之中,适用行业包括石油天然气、水及废水、电力、化工、饮食以及生命科学。
部分科里奥利流量计适用的常见应用包括:
• 低至高流量应用
• 贸易交接计量
• 具有挑战性的液体、气体和浆液应用
了解Micro Motion科里奥利流量计如何测量质量流量和密度。
观看此视频,了解Micro Motion ELITE CMFS科里奥利流量传感器平台的主要功能和优点。这种流量计结合了先进的科里奥利技术,具有很好的精度和诊断能力。
视频解读了Micro Motion如何凭借我们的产品、工艺和人员在行业中脱颖而出。
优化原油混合操作可帮助您在5个月内节省150万美金。
了解我们如何提高油墨加工厂的灵活性和准确性
采用高准科里奥利的完整终端解决方案
使用我们的选型工具,了解并组态适合您应用的产品。
计算化学剂注入节约量。
使用 API MPMS 18.2:API MPMS Ch. 18.2 如何提供帮助?
浏览我们的博文,了解适合您极端严格过程应用的流量解决方案。
获取当地联系信息,深入了解高准产品。
让我们帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。
查看您的订单状态