您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生的 ASCO 产品是高质量、高性价比粉尘控制应用的重要组成部分。
从维修包到完整系统,粉尘控制产品在许多行业中至关重要。艾默生是您值得信赖的技术合作伙伴,能够理解您的应用并快速交付您所需的产品。混凝土加工、食品和饮料、采矿、制药等行业的 OEM 和最终用户都信任艾默生的专业知识、交付速度和市场上上佳的除尘器解决方案。
我们的除尘器系统为 OEM 和最终用户保护机器。
艾默生的产品提供了全面的除尘解决方案。
脉冲阀
高度可靠、快速关闭的阀门对有效清洁空气过滤系统而言至关重要。
先导阀
高流量阀和在各种环境温度条件下保持高效运作的线圈。
先导阀外壳
易于安装、模块化且耐腐蚀的壳体,最多可容纳 12 个阀门结构。
气包
铝制和钢制版本的模块化装置具有较高的流量和峰值压力以及精确的过程控制能力。
控制器
可调定时功能以控制脉冲阀启动顺序,并触发清灰动作,还带 LED 反馈和指示。
配件和维修包
接近开关、过滤减压阀、压力开关、穿壁连接器和气缸,用于除尘器系统。
艾默生的专家可以帮助维护这些受到高度监管的行业的卫生环境。
除尘器系统有助于提高化工生产中的可靠性和空气质量。
与艾默生合作,以确保安全的工作环境,同时保持高效的生产效率。
我们的解决方案可减少停机时间和化学品的使用,同时增强过程适应力。
艾默生的全套除尘产品可以集成为一个端到端解决方案。
TopWorx 开关的耐用性提高了 OEM 储仓的性能。
ASCO 的电磁阀可根据 OEM 规格进行修改,订制。
除尘器系统的 OEM 需要更简单的结构,减少阀门更换次数。艾默生的解决方案做到了这一点,并显著降低了成本。