无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-DPT P152

ASCO™ DPT P152 粉尘传感器

产品描述

ASCO DPT P152 系列是一种非常坚固耐用且经济高效的粉尘传感器,用于检测除尘系统中的泄漏。这种回路供电的传感器为可靠性和性能设定了同类产品标杆,可实现对过滤系统中难以触及的位置进行本质安全监控。完全隔离的电子模块和先进的信号处理,即使在苛刻的应用中也能确保对低分辨率粉尘进行精确测量,而诊断和自动自检功能有助于实现正确安装和持续可靠运行。

通讯:
现场总线、蓝牙、HART®
功能
设备诊断、自动 EPA 自检、基本内部数据记录
分辨率
0.5pA(0 至 5,000pA)
5.0pA(0 至 5,000pA)
10.0pA(0 至 100,000pA)
区域分类
一般用途、II 类危险场所、I 类危险场所
流体压力
10PSI (0.69bar),100 PSI(6.9 bar)
流体温度
250 °F (121 °C),450 °F (232 °C),500 °F (260 °C)
涂层
裸露、PTFE 涂层、Teflon 层

特点

  • 基础型和增强型可根据需要指定特定的应用解决方案,提供测量、监控和检测功能。
  • 经济高效的解决方案证明,即使在小而麻烦的除尘系统中也能实现监控。
  • 传感器的测量精度和使用寿命不受高温和振动影响。
  • 自动自检确保符合行业法规,可用于关键过程应用。
  • 回路检查和报警功能确保快速正确安装。
  • 一体式或分体式电子模块。
  • 数据读取、HART® 和 USB 通讯,以及内部数据记录。

文档与图纸