无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-355B

ASCO™ 355B 系列气包系统

产品描述

ASCO 355B 系列气包系统设计用于需要高流量的除尘器应用。这款气包系统包含铝质侧面和端盖,并按照压力设备指令 2014/68/EU 获得 CE 认证。

标准/法规
ATEX 2-22 区、ATEX 1-21 区、RoHS、UL、CUTR / EAC、IEC 60529(防护等级)、ATEX、IEC Ex、ISO、IP65、IP66、IP67、Ex d、Ex e mb、Ex e mb 以及 Ex tD、Ex mb
管道/端孔尺寸
1";1 1/2"
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP、夹钳式、推入式

特点

  • 完全浸入式阀门系统采用聚氯丁烯 (CR) 膜片设计,可提供高峰值压力和流量性能
  • 聚氯丁烯 (CR) 膜片同样也保证运行使用寿命长、温度范围广
  • 多种间距组合,最多可应用 18 个阀门
  • 提供多个吹管连接件:快速安装、推入式、软管、外螺纹或内螺纹

文档与图纸