您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
用于安全性至上、可靠性为黄金标准的大流量应用的阀门和控制器。
艾默生交付的危险应用燃烧产品具备稳如磐石的可靠性。锅炉、熔炉、窖炉、焚化炉和烤炉需要大流量、较高的能效以及全球合规性。OEM 和终端用户经常需要在受限空间依靠高品质产品实现一致而安全的功能。我们的解决方案可以简化解决过程,而且达到法规标准。产品经过我们的设计,可以在您需要的地方发挥作用。
了解安全阀在加热设备系统中的作用。
燃烧分析将改善正常运行、安全性和合规性。
电磁切断阀
兼容各种压力等级,使用寿命长,内部泄漏少,应用广泛。
电动阀
压力等级高的通用阀门,提供防水和防爆外壳。
电磁排气阀
控制燃烧作业中燃料废气的排气管路阀门。
专用燃烧产品
角体活塞阀,执行器,配件和FRL可实现坚固的高流量燃烧应用。
艾默生的燃烧解决方案可以降低系统复杂性,提供重要的可靠性。
通过 ASCO 流体自动化解决方案和切断阀提升燃烧设备的安全性和效率。
我们的自动化过程有助于减少燃料成本和排放,并提高生产能力。
燃烧产品有助于保持生产能力,维持储存设施应用中的安全性。
了解燃烧安全 - 阀门标准和法规。
替换安全关断组件的简便方法
艾默生燃气切断阀有助于改善 OEM 生产计划。
一家油田供应商打算用太阳能为井口切断系统供电。需求:低功耗作业时可靠性高的阀门。