Asco-P-262-263

ASCO™ 262 和 263 两通高流量电磁阀

产品描述

ASCO 262 和 263 系列(即 8262 和 8263)是一系列两通的通用和专用电磁阀,采用黄铜或不锈钢材质。这些坚固的阀门可处理诸如空气/惰性气体、水、热水、蒸汽、轻油、燃气、燃油、生物柴油燃料(B20)和低温流体之类的介质。262 和 263 系列适用于商业和工业应用,例如洗车系统、洗碗和洗衣设备、泵、压缩机、锅炉、燃烧器、食品加工等。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共351条)
:
ASCO™ 8262H001AC120/60,110/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.06
频率
50/60
最大工作压力(空气)
750
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.06
50/60
750
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H001AC240/60,220/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.06
频率
50/60
最大工作压力(空气)
750
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.06
50/60
750
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H002AC120/60,110/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.35
频率
50/60
最大工作压力(空气)
185
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.35
50/60
185
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H002AC240/60,220/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.35
频率
50/60
最大工作压力(空气)
185
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.35
50/60
185
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H006AC120/60,110/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.35
频率
50/60
最大工作压力(空气)
185
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.35
50/60
185
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H007AC120/60,110/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.35
频率
50/60
最大工作压力(空气)
185
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.35
50/60
185
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H013AC120/60,110/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.73
频率
50/60
最大工作压力(空气)
55
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.73
50/60
55
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H020AC120/60,110/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.21
频率
50/60
最大工作压力(空气)
370
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.21
50/60
370
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H020VAC240/60,220/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.21
频率
50/60
最大工作压力(空气)
370
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.21
50/60
370
10 天
QuickShip
ASCO™ 8262H022AC120/60,110/50D
执行器
电磁 — 直动式
流量 (Cv)
0.35
频率
50/60
最大工作压力(空气)
185
供应情况
10 天
执行器
流量 (Cv)
频率
最大工作压力(空气)
供应情况
电磁 — 直动式
0.35
50/60
185
10 天
QuickShip
驱动方式
电磁阀;电磁阀 - 直动式,电磁阀 - 闭锁
阀体材质
黄铜;不锈钢
媒体
腐蚀性液体/气体;空气、惰性气体;氨水;低温流体;燃油;生物柴油燃料(B20);热水;轻油;液态丙烷气;天然气;氧气;蒸汽;真空;水
管道/端孔尺寸
1/8; 1/4; 3/8
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
流量
0.5 Cv 至 1.0 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv;0.05 Cv 至 0.1 Cv
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围; 110 AC; 115 AC; 12 DC; 12 至 24 DC 电压范围; 120 AC; 120 DC; 125 DC 电池充电; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 24 至 120 AC/DC 伏特 - 50; 60
工作环境
腐蚀性;危险;室内;室外
标准/法规
I 类 1 分类;I 类 2 分类;II 类 1 分类;II 类 2 分类;CSA;1 型;2 型;3 型;3R 型;3S 型;4 型;4X 型;6 型;6P 型;7 型;9 型;UL

特点

  • 弹性材料可实现很长的服务寿命和很低的内部泄漏量
  • 焊接阀芯提供更高的额定压力
  • 多种弹性体,适合专业应用:生物柴油(B20)、燃油、天然气、液氮
  • 各种压力额定值、尺寸和弹性材料可提供较长的使用寿命和较低的内部泄漏
  • 可靠且久经验证的设计,具有大流量和压力额定值
  • 提供的无铅型号符合安全饮用水法案
  • 低温型号可控制低温流体,包括液氮 (-320° F/-194° C)、液氩 (-303° F/-184° C) 和液氧 (-297° F/-181° C)
  • 可安装在任意位置
  • 阀体标准中的丝攻安装孔
  • 多种标准交流和直流电压
  • 该系列可提供带全球认证的全系列防爆外壳
  • 小型提升阀可实现密闭

文档与图纸