您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采用严格的质量标准来提高系统可靠性,以确保其在长期闲置后也能够正常运行
ASCO™ 流体自动化解决方案以产品质量和运行可靠性而闻名,非常适合危急情况下的灭火应用。我们的客户最关心的是如何确保其灭火系统能够有效应对火情,以避免停机时间或减少意外情况的发生。
ASCO 电磁阀经过测试,符合严格的质量标准,具备包括 UL、FM 和 CSA 认证。这些产品还适用于大多数灭火应用,值得 OEM 和最终用户信赖。
关于灭火系统的五大提示
消防泵用于增大从公用设施供水管道流向分布式喷灌器系统的水压。它们广泛应用于大多数大型商业和工业建筑中,并利用两通电磁阀技术开始和停止向泵输送冷却水。
通过与火焰检测和自动淋系统通讯,消防泵控制器可以控制和操作消防泵。它们利用两通电磁阀进行测试,以模拟喷淋系统被激活时的压力损失。
防水和预作用阀用于将公用设施供水管道或消防泵中的水释放到分布式喷淋系统中。电动系统由两通和三通电磁阀操纵,这些电磁阀会在收到气动信号或电气信号后打开。
在水可能会损坏关键基础设施的情况下,惰性气体和干粉灭火系统是利用存储在一个大型储罐或一组小型储罐中的化学品来灭火。两通电磁阀作为释放机构,使灭火材料能够输送到适当的喷淋头。
在商用厨房、学校和其他大型设施的化学实验室等应用中,都将天然气用作它们的商用炉灶和本生灯的燃料。大多数厨房和实验室都需要具备本地气体关断能力,以便能够应对紧急情况,而 ASCO 的电磁阀技术正是为这些应用而专门设计的。
案例研究
ASCO 电磁阀可提供商用灭火领域所必需的可靠功能和技术工况,因此深得自动喷淋系统制造商的信赖。
制造商依靠 ASCO电磁阀提供先进且多样的功能,以使商用灭火系统能够高效地运行。
艾默生能够迅速交付 ASCO™ 210 系列电磁阀的样品,供灭火设备制造商在新系列制氮机上进行测试,因此给他们留下了深刻的印象。
找不到您想要的产品?请向我们的销售团队下一个定制订单。
寻找您附近的经销商。
立即在线购买,实现快速交货此项目包含 50,000 多种流量控制产品和配件。