无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-044

ASCO™ 044 系列电磁阀

产品描述

ASCO 044 系列为一组铝质阀体手动复位关断阀。线圈断电后阀门马上跳停闭合。设计用于加热设备应用。

阀门控制
手动复位
阀体材质
介质
天然气
管道/端口尺寸
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv;14.0 Cv 以上
电压
110 AC;120 AC;220 AC;230 AC;24 AC - 50;60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
CSA;FM;1 类;UL

特点

  • 除非电磁阀通电,否则活动手柄无法开启阀门
  • 高度可视的位置指示器为标配
  • 阀门反应时间在 1 秒内
  • 经过 UL、FM、CSA 认证可用于多种气体关断应用

文档与图纸