AVENTICS 65X 系列气源处理单元

气动气源处理

为各种工业环境中洁净、高效的气动气源处理提供模块化解决方案。

自动化应用中的艾默生 AVENTICS 气动气源处理单元。

适用于各种应用的供气管理解决方案

压缩空气质量对很多应用和行业过程的效率及使用寿命具有重要影响。从喷漆枪到食品搅拌器,我们的空气压缩和过滤产品都可提供正确的空气质量解决方案。这些解决方案具有高度可组态性,能够适应各种环境和自动化条件,同时还可让您深入了解总体功能和能源效率。

读取更多...
单击以继续读取 适用于各种应用的供气管理解决方案

技术概述

65X 系列

对于恶劣环境和拥有高度专业化应用的客户来说,65X 系列是极其出色的解决方案。它紧凑而坚固的金属壳体配备了多种端孔螺纹类型,能够承受 -40°C 到 +80°C 的温度范围,其组件也可由艾默生 AVENTICS 内部工程人员进行轻松改装。65X 系列还符合多种关键认证标准,包括 ATEX 和 CUTR。

AS 系列

AS 系列的功能极其多样,尤其适用于工厂自动化应用。我们的产品组合采用了光滑而轻盈的聚合物设计,并且流速极高,可以与 E/P 调压器、安全切断阀和传感器组合使用,以获得先进的 IIoT 功能。由于简化了装配和维护,此系列几乎可适应各个行业需求。

AF2 系列流量传感器

AF2 系列流量传感器可监测气动系统中的空气消耗情况,在检测到泄漏时能够快速致动。它们有助于优化能耗、防止停机并缩减成本。此外,还可以测量进料管路中的当前压力和温度,以对系统工作参数进行高级诊断。数据可通过标准开关、模拟输出或通过 I/O-Link 转发给控制装置,也可以直接通过以太网接口使用 OPC UA 或 MQTT 进行交流。

压力传感器

PE 系列压力传感器几乎可用于所有应用,并可轻松集成到现有的压缩空气处理系统。它们具有非常高的开关精度和可重复性。

媒体和案例研究

With AVENTICS Air Preparation Units, Emerson offers the largest portfolio of pneumatic compressed air preparation solutions.

请启用 JavaScript 以使用此网站。