您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
专为特定阀门和应用而制定以满足客户规格需要的附件
卓越的阀门及阀门系统技术需要出色的连接和支持组件。艾默生认为细节和“最后一公里”配件是完善应用和简化定制的关键。我们凭借着一如既往的精准和强大的专业知识设计我们的配件、流量控制、仪表、开关、组件及其他配件,正是这些让我们的核心产品脱颖而出,为客户打造可靠的端到端应用解决方案。
电磁阀技术已适应现代行业需求
智能技术与气动应用相结合
控制器和时序控制器
通过抗干扰性强的机载微处理器,可控制最多 48 个电磁阀。
电气连接技术
将阀门系统与有源组件及现场总线系统相连的多个插头和电气连接件。
接头和配管
接头和配管有多种选择,可以轻松安装到众多气动应用及系统中。
上水箱
用于大流量容量的除尘器应用,主体为钢材,带焊接端盖。
压力表
耐用的产品包括机械压力开关、调压器表和 FRL 支架,实现可靠的测量。
消音器
坚固耐用的调速消音器还能保护严苛应用免受污染物影响。
线圈和组件
多种电气和机械选项,可根据您的具体应用定制阀门。
滤网
如需不含固体异物的流体,应使用滤芯和滤网。
气动连接技术
管螺母、连接装置、管道和推入式管接件应用广泛,提供多种连接类型。
用于执行机构控制的辅助阀
弹簧负载的紧凑型多功能阀门,一个方向的流量自由流动,另一个方向流量可调节。
适用于海上行业的气动和电子自动化及控制
我们的流体自动化技术在多个关闭点的给水系统中发挥作用
满足轮胎成型、硫化和表面处理的精密制造性能和控制要求
找到使工厂应用更智能、安全且高效运行的解决方案
艾默生凭借AVENTICS先进的阀门系统AV,提供了一种模块化阀门系统,可用于多种应用,甚至可以在狭小的空间中使用。
区域安全解决方案实现高效率并保护工人
ASCO 的电磁阀可根据 OEM 规格进行修改,订制
一家正在建造制动生产线的汽车供应商需要一名自动化专家帮忙装配空气测试机并培养即插即用能力