您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生安沃驰船舶技术使游船操作直观、安全且可靠。
尽情享受水上休闲时光,前提是您信任船舶控制和技术。这也是游艇和游船制造商数十年来依赖艾默生安沃驰的原因。简洁的现代化控制、3D 操纵杆和连接系统配合优质服务使艾默生成为 OEM 和造船厂的理想伙伴关系。艾默生控制系统高度可配置,可以满足各种特殊的定制需求。
全球商船系统和定制解决方案。
我们的船舶服务涵盖建造、维修、维护和培训。
Marex OS 可用于多种推进程序,包括换向齿轮系统,甚至也适用于混合动力系统这类前沿驱动概念。可以根据大多数客户规格定制其架构。依靠每个机组配一个自监控的 CAN 总线驱动以及内部软件 PLC,船舶控制可靠且适应力强,而且预装配简化了安装。
Marex OS CPP 是一种高成本效益的远程控制系统,拥有模块化结构,可以轻松灵活地适应大型游艇和各类型商用船的推进系统。它采用 RPM 单杆操作和纵摇。差异化曲线可以理想地优化行驶模式,使船舶作业经济又安全。它甚至可以通过创新性软件模块集成小型的未分类系统。
Marex 3D 操纵杆系统可实现简化、响应迅速的船舶操纵。它以 Marex 远程控制系统为基础,可以扩展集成最多六个操纵杆,在狭小空间内控制力也很出色。Marex3D 以先进的人体工程学设计和与各类引擎、变速箱和推进器连接的能力,成为现代船用引擎控制的一种精密组件。Marex 3D 现提供动态定位选项。
Marex ECS 提供出色的流畅线条设计,更容易获得良好用户体验、安全性和效率功能性。CAN 总线技术通过多达四个的控制站控制单或双柴油机。控制功能包括直观的键盘图标,设计目的在于长期保护引擎和变速箱。可以通过集成 WiFi 在移动设备和计算机上进行调整。
Marex AMC 提供船舶功能的全面反馈信息。它通过一个易于使用的界面来监控安全、警报和监测及自动化系统,并且其架构可以扩展以匹配特殊规格。该系统提供结构化、排布清晰的信息,涵盖速度、油压以及泵控制等方面。数据通过一个 CAN 总线传送,可以显示在多个位置。
观看此视频,了解如何利用 Marex 船用推进控制高效地操控船舶
阅读我们在 SuperYacht Industry 上的文章,了解如何实现无拘的游艇驾驭体验。
Marex OS III 提高某电视真人秀渔船的机动性