Boundless Automation™(无界自动化)
将艾默生基于统一、聚合的软件生态系统的工业架构愿景引入电力和水/废水处理行业。
几十年来,业内先进的 Ovation™ 自动化平台一直在帮助客户优化运营,助其提供可靠的电力、绿电和清洁水。而采用了可适应未来发展的可扩展软件定义架构的 Ovation 4.0 版本,将给您带来更为优质的体验。其内置的先进应用程序、电网边缘管理、可扩展的分析功能、直观的操作员环境和 AI 功能可为企业提供更深入的见解和可执行信息,从而助您以数据为依据更快地做出决策;我们全面的服务与支持计划将会全程为您保驾护航。Ovation 4.0 可助您结合自身发展节奏实现更现代化、更可持续的运营。
与时俱进的技术,同步适配飞速迭代的投资组合及市场条件
利用可扩展的适用设计及选项满足您的需求
在整个价值链中打破孤岛,实现无缝数据传输
通过获取数据驱动型见解全面了解运营情况,从而优化运营
在无风险的环境中自信地创建和测试控制策略
利用预测性和规范性见解为员工赋能
通过专业的生命周期服务与支持,实现安全、持续且经济的运营
采用纵深防御方法部署安全架构
我们的自适应新一代软件定义的 Ovation 4.0 架构旨在打破数据孤岛,解放数据,释放软件的力量。在整个价值链中无缝且安全地管理、连接和提供实时的民主化数据,从而提高运营绩效和效率。
工业边缘控制器可将来自电网边缘资产的成本高昂、繁琐的大数据转化为经济实惠、易于管理的“小数据”,使每一个问题都能被清晰地识别并迅速解决,从而帮助企业能够更好地进行规划,减少维护和停机时间。Ovation 电网边缘技术堆栈是一个集成的电网自动化生态系统,可为分布式资源管理提供实时、高分辨率、双向的边缘数据。
使用适用且直观的可视化软件获取未经过滤的实时数据,清晰地了解运营情况。强大的 Ovation Green SCADA 和 Ovation View HMI 软件可与资产无缝连接,并安全集成至自动化平台,随时随地提供精准数据。本地或远程团队可从统一的仪表板监控并操作单个资产或机组,从而做出数据驱动型决策。
通过利用实时建模、数字孪生、机器学习和 AI,我们的 Ovation 高级工业软件产品组合可将工厂运营和维护提升到一个新的水平,帮助您从响应式策略过渡到预测式或预后式策略。在基于安全的知识数据培训下部署集成式、专有生成式 AI ,可增强员工的专业技能和思维过程,通过优先级排序和自动化任务来提高效用。
在无风险的云环境中,随时随地安全地创建、管理和访问 Ovation 自动化平台工程工具或数字孪生仿真。操作员和工程师可通过一个安全的网络接口,连接到由艾默生管理和维护的控制系统或工程工具的仿真副本。为多个地点的多个用户提供访问权限,从而提高灵活性,便于协作。
Ovation 自动化平台以全面的生命周期支持计划和专家服务为后盾,可保护投资,帮助客户安全运营,提高资产可靠性并优化过程能力。由艾默生的 Guardian™ 数字平台提供的软件使用期限许可选项可简化 Ovation 自动化技术的端到端生命周期管理。