您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生电磁阀和部件可以为二氧化硫(SO2) 洗涤系统提供重要和可靠的功能,同时延长运行时间。
二氧化硫 (SO2) 洗涤是一个重要且必要的过程,需要使用经过认证的可靠部件。艾默生为喷浆、再循环和污泥泵送等各种过程提供了经久耐用的电磁阀解决方案。这些解决方案可减少二氧化硫( SO2) 洗涤系统的停车时间和维护工作。
艾默生的 ASCO 系列符合洗涤部件的要求,例如 SIL 3认证和 ISO 9001:2000。这些解决方案可提供经过检验的高服务质量和可靠性。
了解更多关于 ASCO 冗余控制系统 (RCS) 的信息。
详细了解适用于发电的 ASCO SO2 脱硫解决方案。
二氧化硫 (SO2) 是煤炭和矿物燃料燃烧等发电方法产生的一种有害副产物。焚烧炉和矿物燃料发电厂的排气需要经过 二氧化硫 洗涤器,才能排到大气中。二氧化硫(SO2) 洗涤(也称为烟气脱硫 (FGD))可去除 90% 到 99% 的 二氧化硫。二氧化硫(SO2) 洗涤器为大型的立式储罐,可以针对排气执行一系列处理。
当烟气进入 SO2脱硫装置并在储罐内上升时,会随石灰石和水形成的泥浆一起喷出。石灰石中的钙与 二氧化硫(SO2) 产生化学反应,生成一种被称为合成石膏的无害盐类——硫酸钙。有些脱硫设备可能使用其他的化学品(例如氧化镁)与烟气中的二氧化硫(SO2) 产生反应。
与喷浆混合之后,气体将变成喷雾。在喷雾从洗涤器排到大气之前,除雾过程可去除夹带的液滴。这样产生的蒸汽只含极少的二氧化硫SO2,进而可完成二氧化硫SO2 洗涤并顺利排出。
喷浆时产生的盐类/石膏会掉落到储罐内的水池中,并形成污泥。这些污泥堆积在水池的底部,并被泵抽出。污泥中的石膏可被回收,以生产石膏板和水泥以及用于农业应用。
这些泵位于二氧化硫洗涤器的外部,负责吸入储罐底部水池中的水和剩余的石灰石。随后将它们泵送到储罐顶部,并在那里将它们送到喷浆中。此过程将系统中使用的水和石灰石再利用,从而减少浪费。