CPE200系列控制器通过 OPC UA Secure 及其他常用工业协议实现开放的通讯,能够在 1GB 高速以太网上灵活连接各类设备。
高分辨率图像
PACSystems RSTi-EP CPE200 系列内置安全功能、开放协议和开箱即用的高性能,节省时间与成本。
德克萨斯州奥斯汀(2022 年 5 月 26 日) — —全球软件、技术和工程佼佼者艾默生今日发布 PACSystems™ RSTi-EP CPE200 可编程自动化控制器 (PAC)。新的这一系列紧凑型 PAC 控制器减少了对专业软件工程人才的需求,有助于原始设备制造商 (OEM) 顺利满足客户要求。CPE200控制器小巧、经济实惠、支持IIoT的结构具备大型可编程逻辑控制器 (PLC) 的能力,机器制造商不需要用性能换价格。
当下的 OEM 机器制造商为保持竞争力必须供应能马上支持分析的设备,通过提高效率、速度和品质为最终用户赢得竞争优势。然而,制造商为材料处理、生命科学等领域开发创新性解决方案之时,面临既要按时按预算编程并交付机器控制系统,还要满足客户要求的性能、安全性和灵活连接的困难。CPE200系列本身的设计安全性、开放编程和开放通讯,使得 OEM 和用户连接外部分析软件更简单,所投入的成本和所面对的困难也更少。
“现在的市场,最终用户拥有竞争优势意味着拥有连接各种所使用设备的灵活性,形成其特有流程,也意味着安全、开放的连接性,方便使用自行管理和云托管的分析平台。”艾默生机械自动化解决方案业务总裁 Jeff Householder 谈到,“CPE200 系列控制器集合了艾默生的安全设计结构、通用编程功能和 IIoT 就绪,填补了旧的紧凑型 PLC 缺失的选项。”
控制器通过 OPC UA Secure 的本机、预授权支持以及其他常用工业协议实现开放的通讯,实现高速千兆位以太网的灵活连接。IEC 61131 编程语言和 C 语言,也是目前世界上流行且简单的编程语言,有助于工程师编写和运行高性能算法,促进制定专有的生产策略,发展先进的自动化技术。