您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
确保项目顺利进行,优化 FPSO 整个使用周期中的运营绩效。
FPSO 的设计、构建、和运行本身就非常复杂。 您必须确保项目能在成本预算内按时完成。 一旦联网,您必须确保稳定操作,满足生产目标。 艾默生为您提供安全、有效地设计和运行 FPSO 所需的技术、服务、和专业知识,同时减少您的运行成本、风险、并缩短首次出油的时间。
调整可靠性计划以降低成本并改善正常运行时间
艾默生与 BP 合作提供自动化,并参与 Quad 204 项目的 FEED 流程
Maersk Peregino FPSO 改善原油罐处理
浮式生产、储油和卸油 (FPSO) 应用的集成系统
无论地质、位置或复杂性如何,都能帮助您极大程度提高油藏性能
通过可靠高效的分离,提供准确和及时的数据,可极大程度提高生产力。
通过测量精度降低财务风险。
获得可靠的天然气压缩,以便将其安全、一致地输送到加工厂。