优化生产
过程有效性对盈利性影响很大。
您需要确保过程运行良好,以极具成本效益的方式尽可能提高矿物回收率。这绝非易事,如果采用过时的系统和工作实践将更为困难。艾默生的专家团队可以帮助您发现改善回收过程的机会,并实施先进的控制策略,以优化从矿面到装船的整个矿山/选矿厂电路。
存在多个影响堆浸系统性能的关键因素。重要的是对矿石合理选型。除了适当的矿石选型,浸出溶液分布对矿物回收的影响较大。艾默生已与众多矿商合作,实施能够检测发射器问题并改善灌注和回收的系统。
缠绕和堵塞是妨碍水力旋流器有效运行的常见故障。对此,艾默生采矿控制专家开发出水力旋流器优化器技术。这种控制和优化应用可解决缠绕、堵塞以及颗粒分类不符合预期等相关问题。它能表征每个旋流器的不同运行参数。而掌握旋流器的这些信息后,我们就能相应执行高效的控制策略。
DeltaV 分布式控制系统通过其嵌入式高级控制应用程序提供卓越的控制,让您的操作实现收益。控制力强意味着能减少工程工时,提高操作效率。
在采矿作业中,碎磨过程通过破碎、研磨和其他手段将开采出的固体材料进行粉碎化处理。SAG 和球磨机是该过程的重要设备之一。采矿运营商需要优化研磨机的性能和可靠性,以确保更严密的切断控制,并实现更高的回收率。