尾矿库

推进可持续发展

重点不在于我们的经济实力如何,而是哪些后果无法承受。

尽可能减少能耗和用水量,并达到监管标准

无论是在提高运营可持续性还是提高盈利能力方面,推进流程应用都绝非易事。除非改变过去的工作方式,否则这样做也无法降低成本。艾默生的专家团队可以帮助您运用技术提高效率、优化用水并减少碳足迹,从而实现企业和政府目标。  

读取更多...
单击以继续读取 尽可能减少能耗和用水量,并达到监管标准

特色解决方案

读取更多...
单击以继续读取 特色解决方案
铜矿水处理

强化采矿用水管理策略

无论您是希望优化脱水过程、改善浆液流量,还是改进尾矿 运营,有效的数据和见解都能为您实现目标提供助力。艾默生已帮助众多采矿企业 实施了强大的仪表和流量控制解决方案,以实现他们的水管理目标。

读取更多...
单击以继续读取 强化采矿用水管理策略

采矿作业中安全、可靠且高效的破碎与研磨

在采矿作业中,碎磨过程通过破碎、研磨和其他手段将开采出的固体材料进行粉碎化处理。SAG 和球磨机是该过程的重要设备之一。采矿运营商需要优化研磨机的性能和可靠性,以确保更严密的切断控制,并实现更高的回收率。

读取更多...
单击以继续读取 采矿作业中安全、可靠且高效的破碎与研磨
金矿加工厂
通过先进的控制应用实现高效操作。

DeltaV 高级过程控制

DeltaV 分布式控制系统通过其嵌入式高级控制应用程序提供卓越的控制,让您的操作实现收益。控制力强意味着能减少工程工时,提高操作效率。

读取更多...
单击以继续读取 DeltaV 高级过程控制

优化水力旋流器分离过程

缠绕和堵塞是妨碍水力旋流器有效运行的常见故障。对此,艾默生采矿控制专家开发出水力旋流器优化器技术。这种控制和优化应用可解决缠绕、堵塞以及颗粒分类不符合预期等相关问题。它能表征每个旋流器的不同运行参数。而掌握旋流器的这些信息后,我们就能相应执行高效的控制策略。

读取更多...
单击以继续读取 优化水力旋流器分离过程
金矿水力旋流器
请启用 JavaScript 以使用此网站。