您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
适用于强腐蚀性应用的优异阀门和配件
艾默生提供多种类型的球阀、蝶阀和采样阀,均配有采用 PTFE、TFM 或 PFA 内衬的接液部件,可在化学、石化、制药、纸浆和造纸、半导体 (UPW)、铸造和采矿等行业的众多应用中抵御腐蚀。在金属阀芯上采用 PFA 的制模技术可提升阀芯的机械强度,并为封装提供抗化学性。专用的反应器采样阀则可以从包含有毒、生物、腐蚀性或有害环境的介质的反应器或容器中取样。
球阀
专为需要可靠性能、严密关断和零维护的众多腐蚀性应用而设计
蝶阀
正在寻找高性能的高品质蝶阀?艾默生可以帮您。
止回阀
艾默生的止回阀产品系列可满足您的所有过程需求,无论温度、压力或应用如何,我们均可助您一臂之力。
Neotecha
我们为客户提供适用于严苛腐蚀性应用的可靠阀门解决方案,尽可能提高您的正常运行时间
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。