无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Neotecha-P-P000261

Neotecha NeoSeal 型内衬阀门

产品描述

符合 ISO 5752/5 short (EN 558-1/T5) 标准的 PTFE 内衬解决方案,采用各种耐腐阀板材料

特点

  • 上下 Belleville 弹簧组通过压力使阀杆密封两面贴合,实现符合 TA-Luft / VDI 2440 认证的阀杆密封。
  • 衬里后的人造橡胶备用衬垫确保碟片的严密匹配,从而实现气密封闭。
  • 衬里则提供宽法兰密封面。
  • 带 3 mm PFA 衬里的一件式薄阀板杆可提供高 Kv 值。
  • 衬里和阀板是仅有的两个与介质接触的阀门部件。
  • 利用碟片和衬里轮毂之间的预负载接触提供一级轴密封能力。
  • 通过对照衬里上的阀杆孔径,扩大阀杆直径,提供二级阀杆密封能力。
  • 衬里和阀板经模制和加工后公差小,可使其:
    • 扭矩小
    • 在启闭期间应力更小,更不易变形。
  • 氦填充真空试验的绝对压力小于 20 帕(0.2 mbarA)。
  • 选配的 TFM 衬里适合极其苛刻的应用。
  • 集成安装定位孔的阀体为阀门安装提供可靠的中心定位功能。
  • 执行机构法兰和阀杆尺寸符合ISO 5211 标准。
认证
PED、逸散性排放、CUTR、CRN、CE
端部连接
支耳式、对夹式
阀体设计
短型式
材料
球墨铸铁
工作温度
低于 200 C
压力等级
PN
底座/密封类型
带内衬
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
介质
腐蚀性液体/气体

文档与图纸