主角 - 控制阀振动 - W9858

控制阀振动

使用 Fisher 控制阀和仪表可承受损坏性振动,从而降低维护成本。

C010 - 对 Fisher 阀门执行机构进行振动试验 - W9968

了解控制阀振动

高振动会给控制阀带来风险。它会导致部件疲劳/断裂、组件过度磨损、附件损坏、在振动过程中或之后性能下降。振动源自控制阀时,通常与气动噪声或气蚀有关。而控制阀周围的振动可能来自泵、压缩机等多种不同来源。当发现剧烈振动时,务必迅速采取行动,找出来源,采取措施解决振动。

读取更多...
单击以继续读取 了解控制阀振动

控制阀振动原理

潜在损坏

在工业设备里,振动不仅源自控制阀内部,还可以源自上游和下游管道和设备。控制阀装置中的振动可能会损坏组件和仪器。

至少,振动产生噪音,让人心烦。在最坏的情况下,振动可能会妨碍控制阀对过程进行控制。 

控制阀身易受高压降振动影响,因此选择设计时需注意,尽量避免这种情况。阀塞靠近阀笼振动可能会产生剧烈摩擦,并导致控制阀组件性能不佳。 

如果控制阀定位器与控制阀杆之间有实体连接,则容易发生故障。剧烈振动可能需要定位器设计具有牢靠的安装、坚固的内部机构或分体式安装功能。 

解决振动问题

通过设计增强 Fisher 控制阀和仪器,提高振动稳固性。

  • 通过无连杆的非接触式位置反馈,消除了仪表中的磨损点。Fisher FIELDVUE DVC6200 数字式阀门控制器使用磁体阵列和霍尔效应传感器,因此不会有滑动部件在恶劣或不停循环的环境中产生振动(见图片)。
  • 一体式安装不再使用支架和外部管道。Fisher 667 型 30i 至 76i 尺寸的执行机构中具有一体化空气通道,无需再使用易受振动影响的外部管道和接头。

艾默生测试

我们测量 Fisher 产品耐受振动环境的能力,达到行业标准并满足客户要求。

振动测试类型:

  1. 定期进行共振识别和疲劳评估测试。
  2. 一般管道振动测试频率更高、加速度更低,可检测数字式阀门控制器、阀门定位器和阀门执行机构等管道中的常见振动。相关标准包括:ANSI/ISA-75.13、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27 和 IEC 60068-2-64。
  3. 抗震测试低频率、高加速度,主要用于核电厂。测试按照 IEEE 344、IEEE 382 和 IEEE 323 标准完成。
  4. 如需对艾默生产品进行自定义振动测试,可通过艾默生销售办事处提出请求
请启用 JavaScript 以使用此网站。