无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-657 and 667

Fisher™ 657 和 667 膜片执行机构

产品描述

Fisher 657 和 667 执行机构的设计,可保证控制阀稳定的开/关或节流操作。 这些采用弹簧平衡的薄膜执行机构响应控制器或者阀门定位器的变化的气动输出信号,确定阀门阀芯的位置。 657 执行机构为正作用执行机构;667 执行机构为反作用执行机构

致动方式
弹簧复位、线性
认证
符合 SIL、ATEX、CUTR、PED
认证
符合 SIL、ATEX、CUTR、PED
工作温度
低温、标准温度、高温
电源
气动,手动
电源
气动,手动
阀门类型
角阀、球形阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 一体式安装垫无需传统安装支架,从而减少了需要安装的部件数量。
  • 采用一体式风道,因而在与 Fisher FIELDVUE™ 仪表配对时无需外部管道和配件。
  • 657 和 667 执行机构均兼容利用传统基于支架的安装套件的仪表。 必要时,667 可为仪表或附件在外部装管道。
  • 弹簧刚性系数、行程限位和手动装置几乎可用于任何控制阀应用。
  • 模压的膜片在一个较深的膜片头盖里运转,使整个行程范围内,行程的面积变化最小。
  • 压力信号一侧较浅的膜片头盖意味着压力信号测容积较小,因此使响应时间缩到最短。
  • 模压的膜片在给定的膜片尺寸下能产生最大的推力。
  • 坚固耐用的厚壁铸铁和铸钢结构提供更好的稳定性和耐腐蚀性。

文档与图纸