您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
控制蒸发损失,使蒸气可自由流动,保护储罐免受过压或真空状态的影响。
Enardo™ 2000 型紧急泄压阀和 Enardo 850/950 系列压力真空泄压阀现在可以使用无线监测选项。无线监控选件提供了通风孔开启或闭合位置遥感功能,可实现即时响应,防止发生与安全、排放和储罐内容物质量相关的问题。
值得您信赖的品牌,助力您提升业务绩效
查看 Enardo PVRV 850/950 系列的技术规格
压力/真空泄压阀
可安装在储罐上,用于监测由于危险产气产品产生的蒸汽和排放损失。
紧急泄放孔
在出现标准储罐通风孔无法处理的过压情况时,为储罐提供紧急压力释放。
自由泄放孔
专用于存储非挥发性液体的散装液体储罐。
簧压式取样孔
用于必须严格密封的应用,如酸性原油/气体应用或执行严格排放标准的应用。
静重式舱口
静重式舱口通常用于低压、钢铁和玻璃纤维储罐。
锁定式取样孔
利用锁紧舱口可以对没有压力或真空泄放功能的储罐安全地进行操作。
备用零件
选择正品 OEM 备件,可以帮助您进一步减少变化、降低成本、增加安全性以及提高产量。
用于阻火器、压力真空泄压阀和储罐舱口大小的选型软件。
用于为整体储罐提供保护的全面集成的解决方案。
互动演示产品功能。
阀门、执行机构和调压器停售产品
采用智能无线技术的 PVRV
对储罐存储的压力安全阀进行无线监测的好处