Enardo-P-Model 2000

Enardo™ 2000 型紧急泄压孔

产品描述

Enardo 2000 型紧急泄压孔可在出现标准储罐通风孔无法处理的过压情况时,为储罐提供紧急压力释放出口。 若选型得当,本通风孔可满足 API 标准 2000、NFPA 30 以及 OSHA (29 CFR 1910.106) 标准下由于火焰暴露导致的紧急通风要求。 2000 型仅提供压力释放功能。

尺寸
4" 至 24"
外壳材质
碳钢 | 304 SS | 316 SS
泄漏率
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
密封和垫圈材料
Buna-N | FEP 特氟龙 | 氟化橡胶(Viton)
底座、臂和盘材料
碳钢(仅限于底座和臂)| 304 SS | 316 SS | 铝(仅限于盘)
压力设置
2.0 至 32 oz/sq in
选项
智能无线监测,特殊涂层

文档与图纸

特点

  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可现场更换部件
  • 耐腐蚀涂层
  • API 认证的流通能力
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证
  • 可选智能无线监测