利用优质阀门提高粉料下料系统的生产率

在产品卸料过程中处理聚乙烯和聚丙烯粉末,对阀门来说具有挑战性。其特点是在磨蚀性、侵入性粉末颗粒环境中高速、频繁地循环。聚乙烯和聚丙烯生产商需要能在长使用寿命内具备紧密密封性能的解决方案,以提升为下游过程供料的反应器的正常运行时间和生产力。

读取更多...
单击以继续读取 利用优质阀门提高粉料下料系统的生产率

粉料下料系统过程


聚乙烯和聚丙烯的生产是一项获得许可的过程。在此过程中,粉末在反应器中经催化剂催化生成。然后粉料从反应器卸下,用于下游进一步加工和粒化。这个粉料下料系统(PDS)阶段让生产商面临阀门可靠性乃至运营效率方面的重大挑战。解决这些挑战(下图祥述)需要卓越的阀门技术提高生产商的质量和效率目标。下图的蓝色阀门图标表示需要优先关注的关键操作阀。

粉料下料系统阀门挑战

优质的粉料下料系统阀门是什么样的?

升级粉料下料系统阀门时指定这些功能

粉料下料系统阀门
许可方批准

许可方批准

部署于许可过程时,请选用许可方批准的阀门解决方案,确保过程完整性。

经受住考验的性能

经受住考验的性能

阀门最低要达到 70 万次循环运行。艾默生的 KTM 解决方案经证实可进行 2 百万次循环。

一体刮刀式阀座

一体刮刀式阀座

密封前除去粉末的智能阀座设计。更宽的表面降低球面压力,延长使用寿命。

高性能执行机构

高性能执行机构

必须能够执行高速、高频循环,部件质量和减震能力与阀门寿命相匹配。

坚固耐用的连接器

坚固耐用的连接器

必须承受高负载,同时保持阀门和执行器之间紧密、垂直对齐的接合,防止出现间隙。

工程密封材料

工程密封材料

备用密封件对于防止粉末渗入阀座弹簧有重要作用。4 点 X 形密封件优于标准 O 形圈。

经验证的阀杆密封系统

经验证的阀杆密封系统

工程阀杆密封结构不仅进出口防水很重要,对于防止周期磨损口也很关键。

强化涂层组件

强化涂层组件

为使性能持久,整个阀门密封装置内的关键组件均应进行加强涂层,其中包括球体和作动筒。

请启用 JavaScript 以使用此网站。