R. Stahl
DeltaV™️ 联盟黄金会员
R.STAHL 自动化防爆组件产品系列和我们 30 多年定制解决方案的经验,使我们有能力为几乎所有 1 区应用提供量身定制的解决方案。无论搭配专有产品还是第三方产品,我们设计和认证的系统解决方案都可以安装和运行,无需任何进一步的认证。
IS1+ 远程 I/O 系统是先进的、节约成本的接口解决方案,可以安装于 IEC、NEC 和 CEC 标准的 1 区危险区域。由于受 PROFIBUS DP、Modbus RTU 和 TCP、EtherNet/IP 和 PROFINET 的支持,再加上 HART 的透明性,IS1+ 系统可以与任何自动化系统兼容。
我们的 EXICOM 瘦客户端满足过程工业的复杂要求,可以在 -40 °C 到 +65 °C 的 1 区和 I 类 1 分区中广泛使用。它们预配置了 DRDC 和 NTP 服务,用于 DeltaV 环境,其最新的远程 HMI V6 固件实现现场站与控制室的安全通信,以便通过 RDP、VNC 进行网络管理。它们可用作平板电脑、KVM 系统或已安装 MOVICON 软件的操作员界面。
ISbus 现场总线安装技术包括用于本安现场总线设备的现场设备耦合器、冗余现场总线电源和物理层诊断技术。现场总线电源自动监控物理层。通过继电器或 H1 网络(将 EDD 集成到 DeltaV 主机和 AMS 中)触发警告和报警。