Softing
DeltaV™️ 联盟白银会员
Softing 提供 9 种具有不同外形的 OPC/OPC UA 连接解决方案,可满足您的应用要求。 Softing 可为适用于 SQL、MQTT、REST、Azure 和 AWS 的 Modbus、FF、HART、PROFIBUS、PROFINET、以太网/IP 和 IIoT 解决方案提供连通性解决方案。Softing 与艾默生等过程自动化领域的优质品牌合作,以将 AMS 智能设备管理系统的连通性解决方案扩展到未连接到 DeltaV 和 Ovation 的 HART、FOUNDATION 现场总线及 PROFIBUS 现场设备。
smartLink HW-DP 在下游连接到 PROFIBUS DP 网络,并在上游连接到支持 HART IP 的 AMS 智能设备管理系统。现在,即便现场设备连接到第三方控制系统,您也可管理 PROFIBUS DP 现场设备。
smartLink HW-DP 还支持 HART over PROFIBUS 配置文件,因此您可以通过 PROFIBUS 网络访问 HART 现场设备。
即使安装了第三方 DCS,您仍可将 AMS 智能设备管理系统项目中的 FG-200 用于 H1 FF 诊断和设备管理。 通过 HSE 将 AMS 智能设备管理系统连接到 Softing 的 FG-200,然后与 FOUNDATION 现场总线 H1 现场设备相连接。 集成最多四个 FOUNDATION 现场总线链路。
FG-200 适用于危险区域,并可在冗余组态中使用。