OSIsoft
DeltaV™️ 联盟黄金会员
过去 40 年,OSIsoft 的 PI System™ 帮助全球主要的工业组织对运营数据进行访问、可视化并利用。PI 系统是一个可扩展的实时数据基础架构,可以将不同系统的数据整合到单个平台实现数据转换,从而拓展 DeltaV 环境。
PI 系统对整个企业的大量高保真时间序列数据进行收集、分析、可视化和共享。通过访问关键数据和洞察,PI 系统将持续改善效率、资产工作情况、资源利用情况、质量及安全性。
依靠 PI 系统,OSIsoft 的客户受益匪浅:降低了成本,开辟了新的收入来源,延长了设备寿命,提高了生产能力,不一而足。了解行业领先者如何使用 PI 系统来改变他们的世界。
超过 1000 个主要的公用事业公司、95% 的大型石油和天然气公司以及超过 65% 的财富 500 强工业公司依靠 PI 系统来提升业务成果。