GMI
DeltaV™️ 联盟白银会员
GM International 设计、工程化和制造各种符合高质量要求的本安设备,从而确保严格的生产标准。公司成立于 1993 年,其核心管理经验明显超过了 40 多年危险场所和工业电子领域的活动。我们的产品(用于自动化包装并且已在世界各地的工厂安装)已获得世界上著名认证机构的认证。
SIL 认证的继电器可用于需要仔细考虑线路/负载监控的关键回路。由于采用了特殊的触点布置,GMI 继电器模块在提高过程可用性的同时保持了更高的安全性,可与任何线路监控脉冲兼容,旨在防止触点颤动、虚假负载启用/停用、继电器装置过早损坏。其中一些模块已实现完全合规,并已加入联盟计划。
GMI D5000 由全球超过 15 家认证机构提供担保。全自动装配线、100% 完整的单独测试、先进的低功耗电路、使用高温级组件、无电解电容器等因素,保证了产品具有高可靠性(SIL 认证的使用寿命为 20 年)。其中一些模块已实现完全合规,并已加入联盟计划。
当必须向远处提供稳定数量的变量时,与其将每个过程变量信号用长长的单独连接线连接到控制室,不如使用多路转换器将所有输入信号连接到位置方便的现场,并使用短连接线连接到传感器。创新型解决方案节省空间和成本,每个模块最多 256 个通道,适用于最多 16128 个通道。