Adder Technology
DeltaV™️ 联盟白银会员
连接和高性能 IP KVM(键盘、视频和鼠标)解决方案全球专家 Adder Technology 十多年来一直为艾默生 DeltaV 联盟计划提供支持。Adder 创新、设计和制造广泛的扩展、切换和矩阵解决方案,提升关键任务、危险工业环境中的工效、效率和协作。
工业环境的不利条件影响效率,威胁操作员及技术的安全。控制室操作员须管理多个过程,同时监控并准确分析关键数据。
Adder KVM 扩展器使操作员可以对从危险区域移至专门的安全服务器机房的计算机进行远程访问,且不影响数据一致性。
操作员和计算机面临恶劣的工业工况。Adder 切换器解决方案系列使操作员远程实时监测复杂过程,协助众多计算机,更利于做出关键决策。用户使用一台输入设备即可切换不同计算机,降低了工作站复杂性,提升了工效、效率和协作。
工业设施在保障、效率、可靠性和安全性方面都有具体要求。管理一家工业工厂需要整合复杂系统,使团队全天候安全访问和共享数据。
Adder IP KVM 矩阵解决方案通过提供完全冗余及同步控制来延长正常工作时间,通过提供数据的实时远程访问来提升效率,通过网络的无缝可扩展性提高投资回报率。