DeltaV 工作流管理
为当今的前沿行业轻松简化工作流并转变配方管理方式。
DeltaV工作流管理利用云可扩展性、无缝执行和跨产品生命周期的高级数据采集解决方案,通过提供一种轻便、灵活的配方创建解决方案,将传统的配方编制转化为简单的条目和拖放操作,解决了传统MES面临的挑战。 采用无代码设计,方便不同技能水平的配方编制者使用。此外,SaaS模型消除了建立和维护IT基础设施的障碍。
Explore how DeltaV Workflow Management by Emerson simplifies manufacturing processes with a no-code, drag-and-drop interface. This cloud-based, flexible solution allows users to create and execute digital workflows and recipes effortlessly
利用云的可扩展性、可靠性和性能,制造可改变生命的细胞和基因疗法。
精简的无代码用户体验意味着配方编制者和科学家可以在无需繁琐的自定义编码或管理纸质配方的情况下进行更新。 通过拖放步骤轻松定义工作流。
为快速创建和迭代量身定制:适用于实验和早期流程开发,可轻松编辑、复制并粘贴工作流和配方,以增强再现性和实验效果。
通过直观的界面简化更新过程:配方编制者能够独立修改系统,消除对纸质文件的依赖和自定义代码延迟情况。通过拖放可视化构建器,可轻松修改的程序和复杂的工作流,提高执行的灵活性。
易于使用的界面意味着配方编制者可以自行更新系统,而无需依赖纸质文件,也不必等待繁琐的自定义代码过程。您可以在直观的用户界面中通过易于修改的程序来调整生产流程,通过拖放式可视化步骤生成器打造复杂的工作流,同时还提高了执行的灵活性。
DeltaV 工作流管理基于浏览器且对设备没有要求,能够随时随地创建和执行任务。