您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
获取高精度温度数据,用于库存和贸易交接应用中的净容量计算。
超稳定罗斯蒙特™ 2240S 多输入温度变送器经高要求贸易交接应用认证。 罗斯蒙特 2240S 变送器具有 ±0.05 °C(±0.09 °F)的温度转换精度。 至多可连接 16 个 3 线制或 4 线制温度点元件和一个一体化水位传感器。
标准化四线多点传感器,实现高精度的体积测量。
罗斯蒙特 565/566/765 传感器使用一到十六个 Pt-100 点元件测量温度,温度元件被放置在不同高度,提供储罐温度分布情况和平均温度。 通常,一个标定后的四线传感器可以获得 ±0.025 °C (±0.045 °F) 的精度。 罗斯蒙特 566 设计用于低温应用。 各传感器直接或通过线缆连接到罗斯蒙特 2240S 温度变送器。 传感器组件包括重锤和热套管。
罗斯蒙特 765 传感器可测量油表面以下的自由水位,提供在线净库存计算的输入值。 产品有开放和封闭两种型式。 开放式适用于原油应用,封闭式则适用于较轻质的燃料,如柴油等。 该产品还配有多点温度传感器,可以在水位导波杆中安装一个元件以执行低水位测量。
罗斯蒙特 566 传感器配备了 A 型元件,适用于 LNG 储罐测量等低温应用。 点元件封装在不锈钢管中,并填充了氩气,以防止传感器内部水分凝结。 如果将传感器用于加压储罐,则必须采用内部具有环境压力的热电偶套管进行保护。
针对多达 16 个元件(4 线选项)使用计算机控制的标定过程可以消除 Pt-100 的偏差。 每个元件都与一个非常精准的参比元件在一个或多个温度点下进行比较。
Callendar–Van Dusen 常数经计算得出并包含在证书中,再通过罗斯蒙特 TankMaster 输入到罗斯蒙特 2240S 温度变送器中。 如此可以获得优异近十倍的精度:0.025 °C (0.045 °F)。
单点温度测量用于需要中等精度的体积测量,或者应用在因安装限制(如带热套管的 LPG 储罐)而无法使用多点温度传感器的情况中。 罗斯蒙特 644 温度变送器可以与罗斯蒙特 65、68 或 214C 单点温度传感器一起订购。
了解罗斯蒙特储罐计量系统的更多信息。
查找产品的所有相关信息,包括完整的规格和认证信息。
查找产品的所有相关详细信息,包括完整的规格和认证信息。
了解如何将仪表与更符合您需求的系统解决方案相结合。
获取各种系统组件的概览。
查阅适用于您关键安全应用的终极用户指南。
下载石油罐区和炼油厂储罐计量项目的完整用户指南。
了解 API 实施方法、自动化防溢系统、解决方案和设备。
为了在具有挑战性的市场中保持竞争力,罐区的手动作业应该最少,油罐容量需高效利用,实现传输率更大化的同时不损害安全性。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息。
了解艾默生罗斯蒙特更多产品信息,请联系当地销售及合作伙伴。