关于储罐剂量的雷达液位

关于储罐剂量的雷达液位

具有独特性能的雷达液位全面设备组合,满足您广泛范围内应用的各种挑战。

Rosemount 5900S

确保精确测量,保证高效和安全的操作

罗斯蒙特雷达液位计可为您提供贸易交接、库存管理和损失控制所需的精确数据。 它们将测量所有产品:从原油、沥青到液化气,经过 SIL 2 和 SIL 3 认证,能够提供防溢罐保护。 罗斯蒙特 5900S 经 OIML 及许多国家研究院所的贸易交接认证。 将液位计与罗斯蒙特 2410 储罐 Hub 配合使用,可以实现无线通讯并模拟其他制造商的液位计。

读取更多...
单击以继续读取 确保精确测量,保证高效和安全的操作

工作方式

溢出事故可能导致严重的后果。 自动化溢出防护系统极重要的任务是提供可靠的“高-高”液位报警功能。

罗斯蒙特雷达液位计具有 SIL 2 和 SIL 3 等级。 产品符合 API 2350、TÜV/WHG 和当地要求。 罗斯蒙特 5900S 液位计具有 2 合 1 技术,可以通过一个储罐开口执行液位测量以及独立的报警处理。 

罗斯蒙特 5900S 及具有专利性的二合一解决方案既可以用作自动储罐液位计 (ATG),同时也可以作为独立的防溢传感器使用。 为您提供以下优势:

  • 通过减少机械作业实现显著节约。
  • 提供经 IEC 61508 SIL 2 认证的连续防溢出保护测量
  • 经贸易交接认证的自动储罐液位计 (ATG)。

通过模拟之前供应商提供的现场总线通讯,罗斯蒙特储罐计量系统可以轻松添加到您现有的系统中。 用罗斯蒙特 TankMaster 代替您的储罐管理软件,以实现与所有安装设备的无缝可靠通讯。

  • 避免重新布线或挖沟 — 逐步更新。
  • 通过现代设备改善精度和效率。
  • 降低干扰和中断风险。

罗斯蒙特储罐计量系统支持 IEC 62591(WirelessHart® 协议),能够以经济高效的方式让您的罐区实现自动化。 由于无需长距离现场布线,安装成本可降低多达 70%,并且无线解决方案可确保在此前无法到达的罐区访问数据。 无需动火作业,并且极大限度地降低了停机时间。 大幅缩短了项目启动和系统运转之间的时间间隔。

ppl-rmt-psradar_level-c007

了解纽约罐区如何实现安全操作

为了在具有挑战性的市场中保持竞争力,罐区的手动作业应该最少,油罐容量需高效利用,实现传输率更大化的同时不损害安全性。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。