库存管理软件

库存管理软件

油品运输、库存和贸易交接操作的实时概览。

库存管理软件

强大的库存管理可提高生产率

Rosemount TankMaster 是一款功能强大、易于使用且基于 Windows 的库存管理软件包,可提供操作员概览、库存和贸易交接计算。它还包括罗斯蒙特储罐计量系统的配置和服务工具。 

该软件可提供两种版本:

  • WinOpi 包括完整的贸易交接和库存功能。 

  • WinView 具有基本的库存能力。 


读取更多...
单击以继续读取 强大的库存管理可提高生产率

工作原理

实时库存计算包括下列参数:

  • 总监测量(TOV)、总观测容量(GOV)、总标准容量(GSV)、净标准容量(NSV)、以及API、ISO及其他主要标准规定的质量计算。
  • 储罐的监测和参考密度(若安装了压力装置)。
  • 按照 ISO 标准,液化石油气中蒸汽的液体和质量计算。
  • 圆柱形和球形储罐的容量表(5000个捆扎点)

TankMaster 具有报警摘要、报警日志和报警事件日志功能,有助实现安全可靠的报警处理。操作员可为每种报警类型设定不同的声音。可通过电子邮件发出警报,或将警报发送到移动设备上,您可在系统上查看所有报警或按小组或储罐来区分报警。操作员可为定制化库存管理系统设定报警液位,液位、平均温度、蒸汽温度、模拟输入信号、流速等滞后和延迟时间,以实现定制化库存管理系统。

批量报告:在对库存和贸易交接储罐进行内外部交接时提供交接监督。

日志报告:产品、液位、平均温度、净标准容量(NSV)、密度和液位状态。

物料平衡报告:产品、液位、平均温度、总监测量(TOV)、净标准容量(NSV)、空气中重量(WIA)、密度、液位状态、以及与上次报告相比标准净容量的差异。

罗斯蒙特储罐计量系统可连接到所有主流供应商的 DCS、SCADA 系统、工厂主机或终端自动化系统。

您还可以使用 Rosemount TankMaster 模拟解决方案无缝更换其他储罐管理系统。不同仪表类型所得的数据可从一个集成系统上收集并无缝显示。

易于导航;操作员可点击群组或储罐图标访问数据。自定义视图方案:创建区域组或产品组,为不同的储罐参数修改或建立新的窗口。包括一张工厂图片,点击特定储罐即可获取相应的储罐数据。分步向导提供配置和安装指导。TankMaster 包括一款用户管理器,确保不同的人员访问级别。

纽约罐区实现安全运营

了解纽约罐区如何实现安全操作

为了在具有挑战性的市场中保持竞争力,罐区的手动作业应该最少,油罐容量需高效利用,实现传输率最大化的同时不损害安全性。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。