关于罗斯蒙特 2160 无线液位检测器
罗斯蒙特 2160 可以在以前无法到达的地点中增加新的测量点。
如果您需要溢出预防功能、泵控制功能或者仅仅希望在难以到达的区域中拥有点式液位检测功能,业界的第一款 WirelessHART® 振动音叉液位检测器——罗斯蒙特 2160 将会让您如愿以偿。
罗斯蒙特 2160 将 EmersonTM 的无线专业技术与振动音叉技术相结合,能够在以前无法到达或负担不起无线设备昂贵费用的地点中执行液位检测。 它具有有线液位开关的全部功能,而且易于安装。
在难以到达的位置,需要较长的电池寿命以及可靠的测量。 罗斯蒙特 2160 使用带有 PBT 外壳的可更换本安锂-亚硫酰氯电源模块。 在 70 °F (21 °C) 条件下,按照一分钟更新率以及将数据发送到三个其他网络设备的频率,电池可运行长达十年。 要计算您的使用条件下的电池寿命,可使用下面的电源模块寿命计算器。