ind-wireless-gateway_h003

无线网关

发现稳健网路的优势,并利用艾默生的无线网关技术改善工厂通信。

ind-wireless-gateway_screen_monitor_500x675

选择经验证的艾默生无线网关技术

应用装置了艾默生无线网关的可靠、安全无线基础设施,以全新的方式观察您的工厂。请在下方点击获取无线网关固件和安全设置实用程序的最新版本和安装说明。请参阅下方的“特色产品”,了解我们的新一代 1410S 无线网关和 781S 智能天线如何满足您的无线基础设施需求。

读取更多...
单击以继续读取 选择经验证的艾默生无线网关技术

运用网关技术改善运营

WirelessHART

WirelessHART 将 HART 技术与无线功能相结合,为过程自动化应用创建了适应性强的无线通信协议。 此协议设计为可确保 99.99% 数据可靠性的自修复网状技术,使得设备之间的通信成为可能,消除了与网关进行直接设备通信的需求。 有别于其他协议,WirelessHART 可提供简单的安装和强大的分层安全性,确保网络受到保护。 

安装

艾默生无线网关专为简单安装而设计,可轻松连接现有的工艺技术和传统主机系统。 无线网关可自动管理网络,不需要配置通信路径,可快速添加设备。 这种可扩展的技术使得运营商能够在富有挑战性、危险性和远程过程地点实现扩展并增强其无线网络,例如在户外无连接点的情况下进行安装。

流通能力

艾默生无线网关设计用于扩展网络,以增强对工厂运营的全面了解,可提供多达 100 台设备的网络容量。 这些无线网关可轻松连接至现有工艺技术,并自动管理网络,随时快速添加其他设备。 此外,这种可扩展技术还可根据最高优先级添加无线传感器,以改善操作,减少能源使用并提高安全性。

请启用 JavaScript 以使用此网站。