您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
收集实时测量数据维持油井的完整性,管理生产过程
在艾默生,我们了解井下环境及其动态性,并且了解井下应用对于高稳定性、准确性和精确测量解决方案的需求。适用于极恶劣与闷热深井环境的解决方案。这些测量对管理油藏性能以及操作的完整性而言至关重要。
超微型、高精度测量解决方案。
艾默生井下产品组合在过去 30 多年里具有不可超越的销售记录
在最恶劣和最热的深井环境下操作需要可靠而耐用的技术。 艾默生的测量解决方案非常适合最恶劣的随钻测量 (MWD)、随钻测井 (LWD)、有线和所有勘探环境,提供关键的实时测量。 我们的高精度、高压和高温 (HP/HT) 技术可确保您获得最精确且最稳定的信息,始终如一。 通过艾默生的精密解决方案,做出更明智的决策,确保运行的完整性。
需要持续监测压力和温度帮助了解井下环境的动态。 Roxar 永久性监测解决方案可提供经济高效、高度稳定、准确且精密的测量,适用于最恶劣和最热的深井环境。 这些测量对管理油井生产、油藏性能以及生产操作的完整性而言至关重要。