无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-320-10-010 HP and HT Transmitter

Paine™ 320-10-010 高精度压力与温度变送器

产品描述

Paine™ 320-10-010 高精度压力与温度变送器可提供数字测量精度,是新工具设计和改装的理想选择。该变送器具有数字网络灵活性和可编程性,可在高压范围内进行全面精度补偿和校准。此款耐用设备可承受极端条件,是井下钻井压力和温度测量应用的理想选择。

测量范围
0-5000 至 0-30000 psia (345 至 2069 bar)
工作温度
-40 °C 至 155 °C(-40 °F 至 311 °F)
过程介质
与 NO7718 兼容的流体和气体,固溶退火并老化至 40 HRC 最大硬度
压力端口/接头
除孔径外均符合 MS33656-E3 标准

特点

  • 数字高精度压力与温度变送器是新测量工具设计和改装的理想选择
  • 可承受恶劣和极端环境,在苛刻应用中持久耐用
  • 已经全面补偿和校准,可在高压范围内提供卓越精度
  • 数字网络可为不同应用提供灵活性和可编程性
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸