您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
用于监测和控制应用所有相关方面的技术。
艾默生为众多应用提供不可或缺的各种传感器和控制技术,包括工厂中的精密机械、工业喷淋装置、偏远石油钻井台上的井口以及其他应用。我们的 ASCO、AVENTICS 和 TopWorx 产品及解决方案能够测量和控制电子或气动执行过程中的接近情况、压力、温度和流量,并可与大多数常见的通讯协议协同使用。
我们的产品可当天发货,并针对任何应用进行组态
了解 AVENTICS AF2 流量传感器如何实现 IIoT 能力。
阀门指示器
适用于所有环境的精确阀门监控,可与任何总线系统、阀门系统或执行机构兼容。
接近传感器
适合通用应用的紧凑型传感器,具有多种管道长度、连接容量和传感器安装选项。
压力开关
用于测量压缩空气和非腐蚀性气体的紧凑型开关,可与各种过程连接件接兼容
温度开关
有多种标定选项,可满足应用要求并提供高精度读数。
电磁接近传感器
适合高精度紧凑型应用的传感器,可靠性高且易于组装。
距离测量传感器
用于精确移动测量的模拟传感器,包括距离、间隙、厚度公差和计数应用
电气压力传感器
具有众多电气连接选项的压力和真空传感器,适合多种应用。
流量传感器
监控进料管路中的气流、压力和温度的传感器,能够扩展 IIoT 功能。
速度-时间-仪表
监控气缸和电磁活塞,并可选择电气连接件和位置传感器支撑件
气动定位监控
坚固耐用的工件位置传感器,抗机械冲击和灰尘污染的性能极佳。
传感器装置件
众多旋转式和线性装置件及支架套件,可与特定应用搭配使用
集尘器控制装置
专为优化散装物料装运、粉末输送及空气过滤应用而设计的压力开关和传感器。
机械压力开关
坚固耐用的可调和不可调压力开关
气动接近传感器
用于可靠地控制气动阀门和气缸,包括适合极恶劣环境的末端冲程传感器。
感应接近开关
可在狭小空间中检测金属物品的非接触传感器,适用于精细或加固应用。
为多种行业的关键集尘应用提供传感器技术。
管理有害应用中的高介质流量和临界关闭控制。
在远程和有害环境中提供关键控制装置和传感器技术。
传感器技术可在工厂应用中获得更高的精度,降低运营成本。
我们的技术可帮助您在竞争激烈的行业中获得速度和精度优势。
With AVENTICS Sensor Technology, Emerson offers easy access to proximity measurements for pneumtic applictions.
TopWorx GO 开关解决了偏远油田中的阀门位置难题
得益于气动装置的可靠过程