您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生坚固耐用的高可用性控制装置专为优化运输过程中的生产、提高安全性和满足存储监管要求而打造。
确保您的原油和天然气处理设备能够连续地将原材料从井场转移到运输工厂,这对您的成功至关重要。恶劣的条件、偏远的位置和多变的原材料质量给高效运营带来了更多的挑战。当关键资产发生故障时,艾默生的冗余控制系统将保护您的过程,帮助您避免系统完全关闭。通过我们的工业自动化和控制解决方案,您可以:
泄漏误报会导致不必要的停机和代价高昂的维护行程,进而影响生产能力和收益。艾默生的边缘控制器可以分析泄漏数据,从而更好地识别误报。
使管道网络离线以扩展控制结构会导致项目成本增加并降低生产能力。艾默生的高可用性PAC系统内置以太网,可以在系统保持在线的同时进行无缝扩展。
上游喘振可能会造成灾难性损坏和安全隐患,影响管道的整体完整性。艾默生的边缘控制器可以预测压力和流量限制,提前释放压力,从而防止发生喘振。
参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。