肉类和家禽产品解决方案

肉类和家禽产品解决方案

随着人口的增长和消费者口味的变化,肉类的产量也在增加,艾默生可提供能够应对新设施和现有设施挑战的解决方案

用于实现肉类和家禽产品生产线自动化的灵活解决方案

生产高品质的肉类产品对消费者至关重要,而手动操作可能会导致不一致和污染。艾默生的 PACSystems 和 PACMotion 产品组合可帮助您轻松提高自动化水平,并实现整个过程的自动化。简单的人机界面还提高了用户的依从性,确保将配方变更记录下来。提高肉类生产的自动化水平最终有助于延长保质期,减少劳动力,并提高合规性。

读取更多...
单击以继续读取 用于实现肉类和家禽产品生产线自动化的灵活解决方案
用于实现肉类和家禽产品生产线自动化的灵活解决方案

提高自动化程度,从而提高产品质量并降低成本

提高自动化程度

艾默生全面的自动化产品组合提供了一个可扩展的解决方案,从现场设备到机器和生产线控制,甚至是在 SCADA 和 MES 层面,都能满足肉类生产的需求。对于任何级别的自动化要求,艾默生都有灵活的解决方案。

转换速度

从切一种肉改成切另一种肉可能很费力,需要改变身体姿势和程序。

艾默生的 PACSystems RX3i 控制器能够在运行中改变运动曲线,从而简化并加快这一过程,帮助快速转换生产线,缩短批次和生产周期。

提高产品质量

缺乏机器分析会导致产品质量差、生产延迟和计划外机器停机。

艾默生的 PACSystems 边缘控制器可通过分析功能实现实时产品监控,并提供可行的维护见解。通过边缘控制,肉类生产商可以监控机器工作情况,并将其与产品质量相关联,从而优化生产。

Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

阅读更多

最新资讯

艾默生推出RXi模块化工业显示产品

灵敏的模块化 RXi 工业显示产品即使在严苛和艰难的操作环境中也具备高性能

艾默生与Arrowhead Systems公司合作发布基于边缘控制的新一代包装设备健康监测解决方案

Busse SJI高速码垛机通过预测性维护延长正常运行时间,提高设备效率。

艾默生PLC 助力混合和离散用™拓控制能力

全新的运动和机器控制帮助电力、生命科学、食品和饮料、包装以及可再生能源等行业的用户对工厂进行全面控制
请启用 JavaScript 以使用此网站。