DeltaV S 系列硬件

DeltaV S 系列硬件

专注于目的而非方法

I/O 按需配置技术

基于 M 系列控制器的所有成熟技术,DeltaV S 系列硬件增加了 I/O 按需配置功能。利用“热插拔”功能,您可在系统通电和运行期间添加控制器、I/O 卡、现场设备和工作站。扩展和升级系统时无需停机。S 系列硬件外部设计使嵌入式安装变得十分简便,该安装方式可防止针脚弯曲以及在导轨上拧得过紧,并且通过按钮即可松开。

读取更多...
单击以继续读取 I/O 按需配置技术
I/O 按需配置技术

工作原理

降低项目成本

S 系列硬件平台提供 I/O 按需配置功能,因此可消除密集的 I/O 或总线前期设计工作,甚至完全消除后期项目 I/O 和过程设计变更带来的影响。S 系列硬件结构牢固,几乎可安装到任何地方,包括分类 1,2 分区/2 区域,组 A、B、C、D 这样的危险环境。大部分 S 系列硬件组件的工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,因此它们适合用于极端温度条件。

优化硬件

S 系列硬件可以安装在内置现场配电的水平载波系统上。这意味着 Foundation 现场总线网段的供电和接地的布线和交叉布线已得到处理 — 即使在需要冗余的应用中也是如此。S 系列集成电源现场总线 H1 卡利用这些功能明显地降低了 Foundation 现场总线网段复杂性。

创新型 I/O 与总线板接口

部分新推出的传统 I/O 卡同时兼顾高密度和冗余,性能卓越,因为它们提供了新诊断功能以及新端子选项,减少了追加接线端子板 (FTA) 的数量和差异。

最新资讯

韩国先进的碳科技公司选择艾默生作为自动化合作伙伴

双方将协同合作,促进碳捕获技术的发展,帮助韩国能源产业在以可持续发展为重点的市场中蓬勃发展

面向未来的艾默生技术可优化锂价值链

凭借可扩展的DeltaV技术和项目执行方法加快上市速度,同时降低了风险、成本和复杂性

基础架构解决方案可以为小型控制系统提供优化的虚拟化方案

艾默生 DeltaV Virtual Studio 可以为企业的小型系统提供更加经济、易于使用的解决方案,实现虚拟化的最大价值。
请启用 JavaScript 以使用此网站。