Roxar PDS PIG 探测系统

Roxar™ PDS PIG 探测系统

非侵入式设备可探测各类 PIG 并在清洁操作中提示清除杂物

Roxar PIG 探测系统

轻松增强 PIG 探测能力

Roxar PDS 是一款无需机械改装的非侵入式管线完整性管理(PIM)工具。可以探测各类 PIG,例如刮刀、清洁或批量 PIG,帮助操作员了解清管操作性能。该探测器结构紧凑,轻巧,可直接向 DCS 或 SCADA 系统提供易于使用的数据。

读取更多...
单击以继续读取 轻松增强 PIG 探测能力

工作原理

Roxar PIG 探测系统的构件

Roxar PDS 系统包含以下部件:

  • 感应单元,需固定在管道上
  • 计算和接口单元(CIU),需放置在安全区域或 Ex 外壳中
  • 安全栅或电流隔离器,需放置在安全区域或 Ex 外壳中

Roxar PIG 探测系统工作原理

当 PIG 通过管道时,PIG 与
管道间的摩擦会产生声音特性。该特性将通过单元算法进行处理,以便在 PIG 有效通过时精确探测。PIG 应以 0.05 m/s 的最低速度通过。

配置和服务

声波传感器数据可通过数字或模拟 IO 从计算界面装置(CIU)直接发送至 DCS 或 SCADA 系统,无需连接 PC。配置、提取和分析传感器信息的另外一种方式是使用 Roxar 服务软件,该软件为 Roxar PIG 探测器每次交付的组成部分。CIU 软件是一个 .exe 文件,可直接将 Windows 系统的计算机和 CIU 连接。

计算和接口单元

计算和接口单元是声波传感器的数据处理模块。从探测器获取信息并输出工程值。

CIU 拥有多种通信接口选项,包括数字通信和模拟通信。每个 CIU 有 8 个 LED 指示器,显示当前操作状态。

媒体和实践案例

Roxar 砂砾监测器 - Pig 探测器手册

请启用 JavaScript 以使用此网站。