与艾默生微信互联
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
我们的工程师在石油天然气、航空航天、卫星、军用、海洋和工业领域有数十年的设计经验,从上万例顶级设计中汲取知识和经验,定制或修改现有的设计,或是打造满足您要求的全新生产设计。
为一些迄今技术先进的方案提供高精度、可靠的系统监控和控制测量。
借鉴我们的航天飞机、卫星以及飞机的传统经验,我们将定制或更改传感器,使其满足您的要求,并通过提供必要的航空级部件、材料和测试,助您成功完成关键业务。
高精度和可靠度的压力和温度测量,不仅是需求,而且是重要使命!
Paine™ 定制测量解决方案是有史以来技术最先进的应用之一。
无论是最新的军事应用需要或仅是测试想法,Paine™ 压力和温度传感器均可以根据您的具体要求进行设计和/或定制。
收集实时测量数据维持油井的完整性,管理生产过程。
定制井下、石油和天然气压力和温度传感器提供设计灵活性,同时保留了严苛勘探条件下的最高准确率和长期稳定性。
联系我们获取定制解决方案支持
确保可靠性、减少运营干扰、以及优化油田发展和生产,进而提高油藏采收率。
定制海底测量解决方案,专为您的复杂、极端海底应用而设计。
从数字到 4-20mA 输出,高压外壳,海底和过程连接,安装法兰,API 认证材料等等,我们可以根据您的要求设计出高精确度的定制解决方案,而非需要您去适应。
典型应用:生产和控制系统,阀门,阀组,化学剂注入,防喷装置,数据浮标,海洋泵站,海下平台 AUV 和 ROV。
典型的解决方案和要求:实时通讯,坚固的防腐蚀结构,高冲击和和振动,高压和高温(HP/HT)。
携手合作,我们将设计出适用于您具体应用和环境的解决方案。了解运营场所、温度,以及安装和附近其它的装置非常重要。选择适当的传感器材料、连接和外表面,有助于确保可靠的长期操作。
关于待测量的介质(流体或气体) 和温度的考虑要素至关重要。选择或设计过程中,必须考虑外表面材料(包括压力端口内),或“接液材料”。若接液材料与测量的环境介质不兼容,长时间下去,传感器会出现老化。 我们会帮助确保不会发生这样的状况。
典型的材料和环境:
不锈钢非常适用于恶劣天气和剧烈振动。
传感器的通讯方式取决于其在系统中的使用方式。 确定您的传感器将于何处与整体测量系统连接使用非常重要。我们将提供设计协助,帮助您确定传感器在系统中的适当通讯方式。
通讯类型示例:
数字: RS-232、RS-485、CANopen 或 SPI。到主机的直接经口/连接。
低电平毫伏 (mV/V):最经济的压力传感器。
4-20 mA:当信号必须经长距离传输时 (+1000 ft.),最好使用 -20mA 的传感器
根据您的传感器操作所在的场所和环境,电气连接、端口接头和安装技术非常重要。我们可以提供种类众多的选择和任何传感器,专为满足您的具体应用要求而定制。
典型电气连接: 高温针脚、电缆和/或盘管、高温电缆、海底水密连接、军用微型循环连接和全密封接头。
具有成熟先进的设计、模拟和极限测试(HASS、HALT 等),可证明您设计的耐用性。我们将与您协作,设计并测试您的定制传感器,提高极限。确保您的传感器能在严苛的条件下可靠、精准地长期运作。
关键定位和控制的极高可靠性和精度。
数十年的关键任务航空和卫星经验。地空任务解决方案。
为严苛的应用场景提供创新解决方案、提高可靠性、升级生产。